เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLENTEX 100/1 ceiling insulation
SLENTEX 100/1 ceiling insulation
    BASF Polyurethanes

    SLENTEX 100/1 ceiling insulation

    Anyone insulating buildings with super-slim SLENTEX mats is sure to benefit for decades to come in terms of energy efficiency, thermal conductivity, home comfort and fire protection. Do you plan for a new house or want to upgrade an exisitng one?

    Then, minerale-based and breathable SLENTEX, the new high-performance insulation material with 19mW/m*K is the right choice - adding an extra level of fire safety with its non-combustibility rating A2-s1, d0.

    Adding a layer of insulation e.g. between basement and the floor above can easily be done without loosing a lot of height and will reduce energy consumption appreciable. With its non-combustibility it is possible to minimize space needed for insulation around technical installations such as ventiliation systems, etc.

    สเปคสินค้า
    • SLENTEX® is used in existing buildings, in renovations as well as for new buildings. Whether for listed facades, building elements such as balconies, entrance or connection areas and thermal bridges or uneven masonry - SLENTEX® is extremely flexible and thus allows a high degree of design freedom and the realization of very slim construction systems.

      SLENTEX® is a high-performance thermal insulation material based on silica aerogel. It has extremely low thermal conductivity, excellent fire classification, high hydrophobicity combined with high water vapor permeability.

      It can be used from the roll with almost no cutting and is easy to process.

      Dimensions: 1.500x40.000mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SLENTEX_ceiling_insulation
    • Product familySLENTEX 100/1
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)10
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย