เผยแพร่สินค้าของคุณ
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
    Benner-Nawman

    14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    The exterior service box features a weather-resistant design with 16-gauge zinc-coated steel construction and a tan powder-coat finish for outdoor use. The service box includes a reinforced hinged door with a recessed hex latch and plywood backboard and ground bar.

    Features

    • Fully enclosed exterior service box
    • Constructed of 16 gauge zinc-coated steel with powder-coated tan finish
    • 16 gauge reinforced hinged door with 7/16" recessed hex latch
    • Box weight is 34 lbs.
    • UL listed (UL 1863); designed to NEMA 3R

    14324W-SM Service Box Includes:

    • Enclosure with a hinged door
    • 4-position #4-14 wire ground bar
    • 1/2" plywood back board for mounting utility equipment
    • 2 knockouts for 3/4" - 1-3/4" conduit; 3 knockouts for 3/4" - 1-1/4" conduit
    สเปคสินค้า
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #14324W-SM
      Dimensions14" (W) x 32" (H) x 4" (D)
      Weight34 lbs.
      CertificationsUL listed (UL1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14324w-sm-surface-mount-enclosure
    • Product familyLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface-Mount Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)32
    • กว้าง (นิ้ว)14
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยไต้หวัน
    • น้ำหนัก34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000261
    • ชื่อ ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)