เผยแพร่สินค้าของคุณ
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
    Benner-Nawman

    900 Series Semi-Recessed Enclosure

    The housing consists of 24-gauge galvanized steel which forms a lightweight open-back semi-recessed design that mounts directly to studs. The product includes knockout features and a set-screw lid with "Communications" or "TV" or blank embossing.

    Features

    • 7" enclosure
    • Open back for easy wiring access
    • Fastens directly to studs
    • Constructed of 24 gauge galvanized steel
    • Lid secured using set screw
    • Lids embossed, blank, or decals may be applied
    • Lightweight - 8.96 oz. (0.58 lbs)
    • Knockouts: 3/8", 3/4", or 1" conduit

    900 Series Models Include

    • Enclosure and lid - 50 units per carton
    • Choice of galvanized lid + set screw:
      • "Communications" embossed
      • "TV" embossed
      • Blank lid
      • "Ground" decals available
    • Enclosures and Lids may be purchased separately
    สเปคสินค้า
    • BN Model #900SK - Communications embossed
      900SK-TV - TV embossed
      900X - blank lid
      900G - blank lid with Ground decals included
      Lid part #900B - Communications embossed, lid only
      900B-TV - TV embossed, lid only
      900B-X - No markings, blank lid only
      Weight (Enclosure + Lid)9.3 oz.(0.58 lbs.)
      Knockouts3/8", 3/4", or 1" conduit
      Enclosure Size3.75" (W) x 7" (H) x 2" (D)
      Carton Qty/Weight50 / 29 lbs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-series-semi-recessed-enclosure
    • Product familyLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Semi-Recessed Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7
    • กว้าง (นิ้ว)3.75
    • ความลึก (นิ้ว)2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยไต้หวัน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000261
    • ชื่อ ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)