เผยแพร่สินค้าของคุณ
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
    Benner-Nawman

    MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)

    Four sizes available. MMH Series enclosure fits perfectly into wall spaces before drywall installation. The enclosure features a 20-gauge body and an 18-gauge dual-sided hinged door, both are equipped with a universal mounting system compatible with most module brands. It includes side-mount slots with depth markings and top/bottom knockouts, as well as an AC knockout.

    Features

    • Zinc-coated steel construction; Powder-coat white finish
    • 20 gauge box / 18 gauge dual-sided hinged door 
    • Hinged Door is included; (see MM series for removable lid option)
    • Universal Mounting pattern - accepts most module brands
    • Mounts prior to drywall between 16" center studs
    • Side-mounting slots and depth markings
    • Knockouts: Top and bottom; AC knockout on bottom with additional options on sides and rear panel

    MMH Series Models Include

    • Mounting Screws
    • Instruction Sheet
    • Cardboard paint shield

    Optional Add-Ons

    • MM-KLA Key Lock (2 keys)
    สเปคสินค้า
    • Model Numbers:14104-MMH: 14-1/4" (W) x 10" (H) x 4" (D) (8 lbs)
      14144-MMH: 14-1/4" (W) x 14" (H) x 4" (D) (10 lbs) [UL985, UL1023]
      14284-MMH: 14-1/4" (W) x 28" (H) x 4" (D) (17 lbs) [UL985, UL1023]
      14424-MMH: 14-1/4" (W) x 42" (H) x 4" (D) (25 lbs) [UL985, UL1023]
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mmh-series-interior-structured-wiring-enclosures
    • Product familyLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Structured Wiring Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)14.25
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยไต้หวัน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000261
    • ชื่อ ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)