เผยแพร่สินค้าของคุณ
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES
BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES

    BERRIDGE FISH SCALE SHINGLES

    PRODUCT INFORMATION
    Historical and authentic “fish scale” textured shingle for gable, sidewall, steep mansard or fascia applications (80°+) with solid sheathing.
    • Available in 24 gauge steel
    • 8-1/2" x 11-1/2" exposure
    • Concealed fasteners
    • Traditional scalloped shingle

    MATERIALS
    • Standard material is 24-Gauge, Galvalume®
    • Unfinished material is Acrylic Coated Galvalume®

    PANEL PROFILE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.berridge-fish_scale_shingle
    • Product familyMetal Roof Shingles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Shingles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-08
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)