เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 2D
    656 Double bar panels

    The Nylofor® 2D twin wire panel is made out of heavy welded mesh with double horizontal wires. The perfect flat fence panel when demarcation and deterrence factors are crucial.

    Features: 
    - High rigidity
    - Complete
    - Long lifetime
    - Fast installation and low cost

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nylofor2D-O-LOX
    • Product familyMetal Fence Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nylofor 2D
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (17)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)