เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Plasitor + Round Post

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(51 รีวิว)

    Manufactured in Europe

    PLASITOR
    Plastified woven mesh rolls

    The Plasitor® fencing system retains its shape and is at the same time elastic. It consists of a woven wire diamond pattern mesh which ensures a flexible installation.

    Assets:
    - Retains shape and elasticity
    - Long lifetime
    - Support for climbing plants

    MESH

    Plasitor is made out of hard steel wire with woven mesh. The mesh has a diamond pattern of 50 mm.

    GATES

    The Plasitor woven rolls can be completed by a range of high technology gates type Fortinet or Robusta: single and double swing and sliding gates.

    COATING TECHNIQUE AND COLORS

    The steel wires of Plasitor woven roll are galvanized and then plastic coated.

    Colors

    Fence:
    For wire 2.00/3.00: Black 3090 & Green BF6073 or BF6015 (only for the Netherlands)
    For wire 1.80/2.70: Green BF6073 only
    Posts:
    Green RAL 6005 - Black RAL 9005 (only for some types)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.plasitor-round-post
    • Product familyFencing rolls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plasitor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)