เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Robusta Nylofor Single
Betafence

BETAFENCE Robusta Nylofor Single

3.8 จาก 5 ดาว3.8(11 รีวิว)

Manufactured in Europe

Perimeter security single leaf swing gate, including welded mesh infill, adapted posts, hinges, and lock and ground bolt system.

Features and benefits:
- Frame, square bars and post system are all of rigid construction.
- Designed to minimize the number of components required for fence assembly.
- The locking system allows optimal setting and is easy to install.
- Adjustable hinges allow each gate wing to swing through 180°.
- Finished with a high-quality coating.
- Designed for quick installation.
- Manual operation.
- Free-standing.
- Infills are available to match chosen fence, and will be fully welded to the gate.
- Supplied with a profiled cylinder lock and three keys.
- CE-marked and manufactured in accordance with 89/106/CE, and type tested according to EN 13241-1 for industrial, commercial and garage doors and gates.


Applications:

- Factories and workshops.
- Administrative centres.
- Public buildings.
- Play and sport grounds.
- Schools.
- Parks.
- Airports.
- Military sites.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.robusta-nylofor-single
  • Product familySwing Gates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robusta
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)