Manufactured in Europe
ZENTURO SUPER
Design and heavy decorative fence
Zenturo® Super is a complete fencing solution with a high design content. The panels, but the concept also allows the creation of gabion walls. When used as gabion wall, a wide variety of infills can be chosen.
Assets:
- Extremely high strength
- Functional design
- Easy installation
- Complete system
PANELS
Zenturo Super heavy decorative fence is composed of flat panels with a double (2D) alternating horizontal wires for added strength.
The panels are 2005 mm wide.
INFILLS
The Zenturo Super panel can be personalized with different unique and modern infills:
Pixels
The Zenturo Pixels are mass-coloured, polypropylene parts, perfectly matching the mesh sizes of the Zenturo Super panels and therefore available in 2 sizes: 100 x 50 mm and 50 x 50mm. The pixels are clicked onto the horizontal and vertical wires of the panel. In this way, you make your own patterns or texts to create a highly personal fence. The pixels are available in green and anthracite grey.
Flexo Strips
The Zenturo Super panel can also be personalized using Flexo Strips. Available in rolls of 50 m (to be cut to length), 2 widths (for mesh sizes 50 and 100 mm). The Flexo Strip can be woven horizontally and /or vertically into the Zenturo panel.
COATING TECHNIQUE AND COLORS
The panels are made of galvanized wire, and an adhesion layer is provided for perfect adhesion with the polyester top coat (min. 100 microns). The posts are internally and externally galvanized (min. layer thickness 275g/m², both sides combined) according to Euronorm 10326, after which an adhesion layer is applied and polyester plastic coated (min. 60 microns).
Colors
Anthracite grey BF 7016M
Other colors upon request.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | โอเชียเนีย | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กวม | จิบูตี |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | เกาะนอร์ฟอล์ก | ดินแดนซาฮาราตะวันตก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) | ตูนิเซีย |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | คิริบาส | โมร็อกโก |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | ซามัว | ลิเบีย |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | ตองกา | อียิปต์ |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | ติมอร์ตะวันออก | แอลจีเรีย |
เซอร์เบีย | คูเวต | ตูวาลู | |
ไซปรัส | จอร์เจีย | โตเกเลา | |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | นาอูรู | |
นครรัฐวาติกัน | จีน | นิวแคลิโดเนีย | |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | นิวซีแลนด์ | |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | นีอูเอ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | ปาปัวนิวกินี | |
บัลแกเรีย | ตุรกี | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | ||
สเปน | เลบานอน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | ||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | ||
สหราชอาณาจักร | อาเซอร์ไบจาน | ||
หมู่เกาะแฟโร | อาร์เมเนีย | ||
หมู่เกาะโอลันด์ | อินเดีย | ||
ออสเตรีย | อินโดนีเซีย | ||
อันดอร์รา | อิรัก | ||
อิตาลี | อิสราเอล | ||
เอสโตเนีย | อิหร่าน | ||
แอลเบเนีย | อุซเบกิสถาน | ||
ไอซ์แลนด์ | โอมาน | ||
ไอร์แลนด์ | ฮ่องกง | ||
ฮังการี |