เผยแพร่สินค้าของคุณ
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM1008D two-way built-in low impedance loudspeaker can be used with a standard hi-fi or professional amplifier. It provides you with a powerful transparent and warm sound that covers the complete frequency band what makes this speaker suitable for the distribution of music at a higher volume level. The thin edge grill and chassis integrated neodymium magnets will guarantee an easy, smooth and elegant integration in every environment. This loudspeaker is extremely installer friendly due to its Quick Fit connector, a handy push fit terminal. The CM1008D loudspeaker can be painted in any RAL color making it the ultimate loudspeaker for décor-friendly installations.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: cm1008d, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, thin edge, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cm1008d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Product familyCommercial Loudspeakers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers