เผยแพร่สินค้าของคุณ
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White

    The CM608 two-way built-in low impedance loudspeaker is “the reference loudspeaker”. It can be used with a standard hi-fi amplifier and provides you with superior sound.

    The loudspeaker has an enforced 6 ½” woofer and 1” tweeter. It makes the CM608 very suitable for the distribution of background music. The housing is made of high-quality ABS and the woofer is made from polypropylene, what makes it moisture-proof.

    This loudspeaker is easy to install, due to its simple, quick mounting system -- 3 screws which are hidden behind the loudspeaker grill, which gives the loudspeaker a modern and striking design.

    The CM608 loudspeakers can be painted in any color.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: cm608, loudspeaker, loud speaker, speaker, ceiling, mount, two-way, 2 way, 2-way, background, music, quick mount, easy install, black, white, paint, low impedance,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cm608_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Product familyCommercial Loudspeakers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers