เผยแพร่สินค้าของคุณ
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM608D 6.5” two-way built-in low impedance loudspeaker is very suitable for the distribution of background music. It provides a warm background sound and can be used with a standard hi-fi amplifier. This loudspeaker is easy to install, due to its handy Quick Fit connector, an in and out push terminal for loudspeaker wire connection up to 2.5 mm. The RAL paintable thin edge grill makes it easy to integrate high quality background sound with any interior. The CMD608D is the design version of our reference install built-in loudspeaker the CM608.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: cm608d, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, thin, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, low impedance, background, music, easy install, thin edge, design,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cm608d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Product familyCommercial Loudspeakers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers