เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desono™ CM60DTD Two-Way 6.5" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM60DTD Two-Way 6.5" Ceiling Loudspeaker

The Desono CM60DTD is a two-way 6.5-inch ceiling loudspeaker that delivers crystal clear audio for all your public address and background music needs. Its 6.5-inch coated paper woofer and 1-inch tweeter results in a high SPL and extremely low distortion, ensuring exceptional clarity over the entire frequency spectrum.

The CM60DTD utilizes a 5-position switchable transformer ranging from 3.75W to 60W with low-impedance bypass for constant-voltage operation, making it an excellent choice for large areas of BGM.

Designed with the installer in mind, they can be blind-mounted from below the ceiling, and feature a magnetic grille for easy toolless installation and removal that can also be painted to match the room decor. Additionally, the tap switch is located on the face of the loudspeaker, so adjustments can be made without requiring ceiling access.

สเปคสินค้า
  • Keywords: cm60dtd, cm 60dtd, 60dtd, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, music, sound, 70/100 volt, speech, voice, built-in, ceiling, ceiling mount, desono, hallway, waiting room, public address, paging,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cm60dtd_desono-ceiling
  • Product familyDesono
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desono Ceiling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers