เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desono™ COLW41 Two-Way 4 x 3.3" Column Loudspeaker
Desono™ COLW41 Two-Way 4 x 3.3" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLW41 Two-Way 4 x 3.3" Column Loudspeaker

    The COLW41 offers excellent audio directivity for music as well as speech. Thanks to the elegant design, this speaker is ideal for indoor and outdoor use: from sports fields to public buildings or recreational areas, meeting rooms or educational facilities.

    These column speakers offer the perfect combination of looks and acoustical qualities! The COLW41 has 4 x 3, 3' woofers and 1 x 1' tweeter. A standard wall bracket and installation tools are included.

    The COLW41 loudspeakers can be painted any color.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: colw41, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 4 x 3' woofers, 4x3, 3' woofer, column speaker, sound reproduction, sound, music, speech, audio, indoor, outdoor, fields, sports field, recreational areas, educational facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.colw41_desono-column
    • Product familyDesono
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desono Column
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers