เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8
Biamp

DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8

DIMIC12S is an extension unit for the DIMIC12 digital paging station. Per DIMIC12 you can connect up to 7 DIMIC12S expansion units allowing a total of 96 programmable buttons available. When the DIMIC12S is used with AUDIOCONTROL12.8 you can allocate buttons to perform actions like opening a door, controlling a sound source, ring a bell or even start a series of commands. The DIMIC12S has 12 free configurable selection buttons and status LEDs.

สเปคสินค้า
  • Keywords: dimic12s, extension, extension unit, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x dimic12s, configurable,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dimic12s_commercial-audio-microphone
  • Product familyCommercial Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Microphones
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC000070
  • ชื่อ ETIMMicrophone
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPaging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePaging Systems
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
  • OmniClass TitleMicrophones