เผยแพร่สินค้าของคุณ
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

The EN-H15 is a powerful horn speaker made of UV and impact resistant ABS (RAL 7035 equivalent), (UL94V0), equipped with a compression driver and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The IP66 makes it the ideal choice for industrial applications.

The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, junction box, thermal fuse and stainless installation bracket. The unit can be used as low impedance speaker by setting the power selector switch to the 20 ohms position. In the 100-volt position 1.87, 3.75, 7.5 & 15 watts can be selected.

สเปคสินค้า
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers En54 24
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers