เผยแพร่สินค้าของคุณ
EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector
Biamp

EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector

The EN-MPBD5T10 is a compact and stylish sound projector made of powder coated aluminum (RAL 9010 equivalent), equipped with 2 high efficiency full range 5.25-inch drivers and a multi tap 100 volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block and a thermal fuse.

With the bi-directional mounted full range drivers, the EN-MPBD5T10 is perfect for installations in corridors and halls for background music as well as for paging and evacuation purposes.

สเปคสินค้า
  • Keywords: en-mpbd5t10-w, en-mpbd5t10, mpbd5t10, mpbd5t10w, bi-directional, sound, projector, compact, en54-24, certified, paging, evacuation, message, corridor, hall, background music, en mpbd5t10,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-mpbd5t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers En54 24
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers