เผยแพร่สินค้าของคุณ
Impera™ Tango Controller
Impera™ Tango Controller
    Biamp

    Impera™ Tango Controller

    The Impera Tango serves as a controller for Biamp keypad controls and touch panels, providing easy control of all room functions. The Tango is equipped with three bi-directional RS-232 interfaces for sending commands to AV devices with feedback functionality. It is additionally equipped with 2 uni-directional RS-232 interfaces for sending commands to AV devices using serial or infrared communication. 8 GPIO are available for control of relays, switches and sensors. Impera Tango is a versatile AV control system for medium and large conference rooms.

    Impera touch panel controllers are configured via our Project Designer software.

    สเปคสินค้า
      • Programmed via Project Designer software
      • 3 bi-directional RS-232 ports or 6 IR ports
      • 2 uni-directional RS-232 ports or 4 IR ports
      • 4 built-in assignable relays
      • 8 GPIO for control of relays, switches, and sensors
      • PoE powered (IEEE 802.3at Class 3, 15W)
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: touch panel control, controller, impera

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.impera-tango_touch-panel-controller
    • Product familyImpera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Touch Panel Controllers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด