เผยแพร่สินค้าของคุณ
MA120 120W Mixing Amplifier
MA120 120W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA120 120W Mixing Amplifier

    The revolutionary MA120 mixing amplifier offers the end-user an unseen cutting-edge design and ease-of-use. The ground-breaking intuitive front panel is clear and easy to use without any unnecessary bells and whistles. The volume control rotary on the front panel is prominent, illuminated, bigger and put in the forefront while the mic volume control is smaller and recessed.

    This class-d mixing power amplifier offers 120 watts in 70 or 100 volt mode and comes with three mic inputs balanced, along with four stereo line, mono summed inputs.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: mixing amplifier, amplifier, ma120, ma, apart ma120, apart, mixing power amp, class-d, class d, 120 watt, 120watt, 120w,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ma120_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Product familyCommercial Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Mixing Amplifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers