เผยแพร่สินค้าของคุณ
MA240 240W Mixing Amplifier
MA240 240W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA240 240W Mixing Amplifier

    The revolutionary 19” MA240 mixing amplifier offers 240 watts in 70- or 100-volt mode and comes with 2 mic/line input and 4 stereo line, mono summed inputs. On the rear you can find smart left-to-right 4 level priority system for audio routing, an emergency input, paging mic with chime and a 24VDC override output.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: ma240, amplifier, mixing amp, mix amp, mixing amplifier, mix amplifier, 1 zone, 240 watt, 70 volt, 100 volt, 1 zone, dedicated priority output, separate volume control, separate zone volume, independent source, source selection, multi-source, zone system, balanced input, preset paging, multiple priority levels, mic input, line input,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ma240_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Product familyCommercial Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Mixing Amplifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers