เผยแพร่สินค้าของคุณ
MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station
Biamp

MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station

The MICPAT-2 is a sturdy table type paging microphone. It is ideal for use with CONCEPT1T and MA247MR. It has a flexible gooseneck and a high quality unidirectional dynamic microphone capsule. With MICPAT-2 you can make paging calls to maximum two zones simultaneously (zone 1 individual, zone 2 individual or both zones). A clear LED indication for both the zones is integrated in the solid microphone base. The aluminum base is equipped with two push-to-talk switches.

สเปคสินค้า
  • Keywords: apart, micpat, macpat-2, micpat2, apart micpat-2, apart micpat2, apart micpat

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.micpat-2_commercial-audio-microphone
  • Product familyCommercial Audio
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Microphones
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC000070
  • ชื่อ ETIMMicrophone
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPaging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePaging Systems
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 11
  • OmniClass TitleMicrophones