เผยแพร่สินค้าของคุณ
MP16-G Compact Sound Projector
Biamp

MP16-G Compact Sound Projector

MP16 is a 100-volt compact sound projector that produces a natural sound for background music and speech reproduction. This loudspeaker assures you that people hear and understand your messages or advertisements loud and clear in shopping streets, parking lots, loading docks or warehouses.

The MP16 will stay rust-free thanks to its coated aluminum grill and bracket. The woofer is a 5.25” coated paper dual cone.

The shape of the bracket allows installing without removing the bracket which, a time saving advantage. MP16 combines a rugged housing with a good sound quality ideal for many industrial or professional applications, indoor as well as outdoors.

The MP16 loudspeakers can be painted any color.

สเปคสินค้า
  • Keywords: apart, projector, horn, mp16-g, mp16g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mp16_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Projectors Horns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers