เผยแพร่สินค้าของคุณ
MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector
Biamp

MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector

The MPBD20 is a bi-directional 100-volt sound projector with a unique design. It is equipped with two 5.25” moisture resistant full range speakers. With two speakers pointing in opposite directions, less loudspeakers are needed. This saves you money on the product, amplifier power and installation time. MPBD20 is ideal to be used for corridors, shopping streets, or parking lots.

The MPBD20 is IP64 rated, which makes it fully weatherproof. The housing is made of ABS plastic and all metal parts are either stainless-steel or aluminum: an absolute guarantee against rust.

The multi-positioning bracket makes it easy to mount on a ceiling, on a wall or in a corner. Quick-fit cable clamps permit easy installation. The MPBD20 loudspeakers can be painted any color.

สเปคสินค้า
  • Keywords: apart, projector, horn, mpbd20-g, mpbd20g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, bi-directional, bidirectional, mpbd20,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mpbd20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Product familyCommercial Loudspeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Projectors Horns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers