เผยแพร่สินค้าของคุณ
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    The OVO3T is a 3' small design two-way loudspeaker and is one of the most popular models of the OVO-series.

    The Quick-Fit cable clamps ensure quick and easy mounting, and the OVO3T speakers can be painted in any color.

    The speaker functions in 100 volt as well as in 16 ohms low impedance. The included bracket allows flexible positioning, while the sturdy ABS plastic housing guarantees years of trouble free musical enjoyment.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: ovo3t, ovo 3t, ovo, ovo3t-bl, ovo3t-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ovo3t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Product familyCommercial Loudspeakers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Surface Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers