เผยแพร่สินค้าของคุณ
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    5.25' design two-way loudspeaker.

    Ideal for paging purposes and quality background music in restaurants, doctor’s offices, and classrooms, its fresh and young design fits into any décor or interior style.

    The OVO5 loudspeakers can be mounted with the included wall bracket or can be placed freestanding on a shelf. The bracket allows flexible positioning, while the sturdy ABS plastic housing guarantees years of trouble-free musical enjoyment. Quick-Fit cable clamps ensure quick and easy mounting. The OVO5 loudspeakers can be painted in any color.

    The OVO5 loudspeakers can be painted any color.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: ovo, ovo 5, ovo5, ovo5-bl, ovo5-w, 5.25', 5.25 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ovo5_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Product familyCommercial Loudspeakers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Loudspeakers Surface Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers