เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    The P30DT two-way, 4.25' pendant loudspeaker brings exceptional dispersion to areas with open ceilings, while offering clear speech and musical purity. Available in black or white, the P30DT is suitable for a wide range of background and foreground audio applications.

    The Gripple cable fasteners, Euroblock connector, and 70V/100V tap switch can be hidden after installation by the innovatively designed end cap. The attractive aesthetics and ease-of-installation make this product an industry standard.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: desono, p30dt-bl, p30dt-w, p30dt, pendant loudspeaker, open ceiling, loudspeaker, speaker, open area, speech, music, audio, sound, two-way, twoway, 2 way, two way, apart, pendant, background, retail, pendant, loud speaker, speaker,

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.p30dt_desono-pendant
    • Product familyDesono
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desono Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers