เผยแพร่สินค้าของคุณ
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
    Biamp

    PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones

    The PREZONE1 is a multi-functional stereo preamplifier/mixer, that allows you to independently control the volume in 2 stereo zones. It gives you the possibility to mix the 2 microphone levels easily with one of the 4 music sources. The innovative and extremely intuitive design of the front panel will instantly indicate how to operate the progressive PREZONE1. The logical rear panel will give every installer an instant understanding on how to install the unit. It’s easy to distinguish the PREZONE1 from its competitors. Its higher signal to noise ratio, ease-of-use, logical design and versatile installer features makes it suitable for almost every professional audio application. 

    สเปคสินค้า
    • Keywords: apart, prezone, prezone1, prezone 1, pre zone, preamp, pre amp, pre-amp, multifunctional, stereo, 2 stereo zones, stereo zone, 2 mics, 2 microphones, music source, 4 music sources, non-u.s., non-us, outside us, outside emea, stereo pre-amplifier/mixer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.prezone1_commercial-audio-preamplifier
    • Product familyCommercial Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Audio Preamplifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers