เผยแพร่สินค้าของคุณ
R.15COAX Two-Way 6.5-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.15COAX Two-Way 6.5-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker

The ultra-compact R.15 and R.35 models give systems designers increased flexibility by offering vastly improved music playback, additional coverage patterns and higher output in attractive paintable enclosures. The R.15COAX and R.35COAX use identical 1.25-inch exit HF compression drivers, featuring Community’s exclusive Tru-Phase™ phase plug and Carbon Ring Cone Technology™. Both models include front-loaded LF drivers in highly reinforced enclosures for natural, non-resonant low frequency reproduction, while identical voicing ensures a uniform listening experience.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

สเปคสินค้า
  • Keywords: ultra-compact coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.15coax, r.15 coax, r15coax, r 15 coax, r15, r.15, coax, r-15coax, r-15 coax

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r-15coax_community-point-source
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Point Source
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers