เผยแพร่สินค้าของคุณ
R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

The R.35-3896, housed in the same size enclosure as the 10-inch R.35COAX, is a triaxial 8-inch Carbon Ring Cone loudspeaker featuring Community’s exclusive MultiSource Waveguide™ technology which adeptly integrates the output from dual midrange compression drivers and a 1-inch exit HF compression driver into a single coherent source. Fully passive, it is voiced for flat musical reproduction without EQ and delivers class-leading SPL levels for a loudspeaker of its size.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

สเปคสินค้า
  • Keywords: ultra-compact horn-loaded triaxial three-way, r.353896, r.35 3896, r353896, r 35 3896, r35, r.35, 3896, r-353896, r-35 3896

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r-35-3896_community-point-source
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Point Source
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers