เผยแพร่สินค้าของคุณ
R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The higher power three-way R.5HP offers higher sensitivity and additional mid range clarity for noisy or reverberant environments. The R.5HP maximizes vocal projection and intelligibility over distance by incorporating a Community M200 midrange compression driver on a coaxially mounted 60° x 40° horn, creating a focused directivity pattern with a pronounced response emphasis in the midrange voice band. The LF and HF contribute significantly to the response, resulting in effortless, realistic voice reproduction that is ideal for voice PA applications in stadiums, fair grounds, or auto racing tracks.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

สเปคสินค้า
  • Keywords: compact voice-range optimized high output three-way, r.5hp, r 5hp, r-5hp, 5hp, r5hp

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r-5hp_community-point-source
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Point Source
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers