เผยแพร่สินค้าของคุณ
R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage
Biamp

R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage

The EN54-24 certified, powerful three-way R2-EN system features exceptional pattern control and vocal projection, delivering very high sensitivity and output levels. Community’s M200 midrange compression driver and the deep, low flare rate midrange horn produce legendary long distance vocal projection with vocal clarity and extremely low distortion. Wide bandwidth directivity control makes it the ideal choice for taming difficult acoustic environments or achieving precision coverage over long distances. The R2-EN is available in three symmetric and two asymmetric coverage patterns.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

สเปคสินค้า
  • Keywords: r2-en, r2en, en, r2, r2 en, en54-24, en54-24 certified

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.r2-en_community-en54-24
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community En54 24
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers