เผยแพร่สินค้าของคุณ
RMG-200A Voice-Range Horn System with Swivel Yoke Bracket
Biamp

RMG-200A Voice-Range Horn System with Swivel Yoke Bracket

The RMG-200 is an extremely efficient standalone horn/driver system designed for long projection voice-range sound reinforcement, announcement and signaling applications. The 50° x 40° horn, driven by Community’s M200 midrange compression driver, delivers focused, high-output sound projection from 400 Hz to 8 kHz with effortless vocal clarity and extremely low distortion. The rugged fiberglass construction and inherently weather-resistant driver design ensure exceptional long-term durability and performance predictability. The RMG-200 is available from the factory with a 200W autoformer installed for 70V/100V applications. A weather-resistant, rotatable hot-dipped galvanized steel mounting bracket is included for installation convenience.

สเปคสินค้า
  • Keywords: voice and projection solution, projector, horn, rmg-200a, rmg 200a, rmg 200 a, rmg200a, rmg, 200a, 200, rmg-200, rmg 200, rmg200, voice and projection, projector and horn, long projection, voice-range, sound reinforcement, announcement, signaling application, signaling,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rmg-200a_community-projectors-and-horn
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Projectors And Horns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers