เผยแพร่สินค้าของคุณ
RSH-462 Voice-Range Exponential Focused Array Horn System with Mounting Bracket
Biamp

RSH-462 Voice-Range Exponential Focused Array Horn System with Mounting Bracket

The RSH-462 is Community’s highest efficiency, longest projection distance loudspeaker system, also designed for use in standalone voice-range sound reinforcement, announcement and signaling applications. It is ideal for very long projection voice and critical emergency warning notification systems. Four inherently weather-resistant M200 midrange compression drivers, mounted on Community’s proprietary FocusedArray™ 60° x 20° exponential waveguide, provide extremely high-output sound reproduction from 400 Hz to 8 kHz with unrivaled vocal clarity and very low distortion. A robust, hot-dipped galvanized steel, locking mounting bracket is included with the RSH-462.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

สเปคสินค้า
  • Keywords: rsh-462, horn, projector, rsh462, rsh 462, rsh, 462

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rsh-462_community-projectors-and-horn
  • Product familyCommunity
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Community Projectors And Horns
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers