เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vidi™ 150 4K Conferencing Camera
Biamp

Vidi™ 150 4K Conferencing Camera

The Vidi 150 is a 4K camera for use with conferencing systems. Intended for huddle rooms or small conference rooms, the Vidi 150 has a 120° wide field-of-view, allowing everyone in the room to be seen. It can be table-mounted or attached to the room’s display. The Vidi 150 is also equipped with a microphone array and built-in noise cancelling algorithms to ensure everyone in the room is heard clearly, regardless of where they are sitting or standing.

สเปคสินค้า
    • 4K video quality
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with included remote
    • Auto framing technology to keep participants in frame, enabled using remote
    • Wide 120° field-of-view with no distortion
    • Built-in microphone array with two omni-directional microphones
    • On-board signal processing for noise cancellation
    • Supports wide dynamic range and low light conditions
    • USB powered
    • Covered by Biamp Systems’ three-year warranty

    Keywords: camera, webcam, conferencing, conference room, video, vidi, vidi 150, 4k, 4k video, video camera, conferencing system, auto framing, noise cancellation,

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vidi-150_conferencing-camera
  • Product familyVidi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Conferencing Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ