เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vocia® VA-4030 Amplifier
Vocia® VA-4030 Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4030 Amplifier

    The VA-4030 is a digital networked four-channel amplifier. It is CobraNet-enabled and capable of delivering continuous audio power at 30 Watts RMS per channel. The VA-4030 also has comprehensive failover capability with device-to-device and channel-to-channel failover.
    สเปคสินค้า
      • Four channels of 30W RMS per channel
      • Transformer coupled outputs, Low impedance (4 or 8O) or 25V, 70V or 100V (hardware selectable)
      • Comprehensive failover:
        • Device-to-device
        • All-to-1 channel
        • 1:1 channel
      • Supports Page Active Relay (PAR), ELD-1, and ANC-1
      • Local non-volatile storage of emergency messages
      • LED status and signal indication
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, compressor/limiting, delay, speaker equalization, and output sensitivity
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia va-4030, vocia va4030, vocia va 4030, va-4030, va 4030, va4030, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vocia-va-4030_amplifier
    • Product familyVocia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Amplifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers