เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
    Biamp

    Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface

    The VPSI-1 device is designed to allow third party microphones and LED indicators to interface as slave devices to the Vocia Wall Stations (WS-4/10, EWS-4/10) and Desk Stations (DS-4/10) series microphones and to the Vocia Input 6 (VI-6) device for paging via the Paging Ports. The VPSI-1 can also facilitate third party microphones and control system interfacing with Vocia Wall and Desk Stations. The host Paging Station must be configured for ‘Remote control’ mode within the software.
    สเปคสินค้า
      • Slave interface to Vocia Paging Stations and VI-6 device
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for surface mounting
      • Audio, Power and Control over a single Ethernet cable (PoE)
      • IP30 Compliant
      • Power is provided by the host device
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vpsi-1, vocia vpsi1, vocia vpsi 1, vpsi-1, vpsi 1, vpsi1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vocia-vpsi-1_expansion-input
    • Product familyVocia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expansion Inputs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด