เผยแพร่สินค้าของคุณ
202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD
BIANCHI F.LLI

202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Bianchi F.lli linear manifolds  are the perfect solution for water sanitary or heating systems, which can be assembled together to create extended manifolds.

A full range of plastic boxes art. 270 can be used to built-in the manifolds inside the wall, together with mouting brackets art. 270CS.

Yellow and nichel plated finishing available.

Available from 2 to 5 outlets.

สเปคสินค้า
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"x16 conical - 1/2"x16 flat - 1/2"x15 conical
    Interaxis: 36mm
    Suitable for fittings for copper, pex or multilayer pipes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.202
  • Product familyManifolds
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear forged manifolds
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEC010298
  • ชื่อ ETIMManifold valve
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING