เผยแพร่สินค้าของคุณ
658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)
BIANCHI F.LLI

658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

Bianchi thermostatic mixing valve is designed for use in domestic water as well as heating systems

The main function is to maintain constant, to the set value, the mixed hot water temperature, regardless of any variation of temperature and pressure of hot and cold water supply.

สเปคสินค้า
  • MATERIALS:
    Body: brass CW510L (LOW LEAD)
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.658
  • Product familyRadiator valves and heating products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermostatic mixing valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011516
  • ชื่อ ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING