เผยแพร่สินค้าของคุณ
Noz2 Air Heater 25A / H2 / H3 / H6 / C6
Biddle Air Systems
Archived

Noz2 Air Heater 25A / H2 / H3 / H6 / C6

Energy efficient heat source brings comfort to large spaces

NOZ 2 is an innovative re-modeling of the traditional unit heater, developed to address the heating and air distribution needs of warehouses and industrial buildings. NOZ 2 features six adjustable nozzles that can be individually positioned to provide optimum air distribution. Using a technologically advanced 'mixed flow' fan air is discharged through the nozzles at high velocity, thus inducing movement or the surrounding air and resulting in improved mixing and temperature distribution.

Automatic heat where it is needed

When the NOZ2 is fitted with automatic controls it constantly maintains the set temperature. The new energy efficient (EC) fans have stepless control, which ensures the fan runs at the optimum speed. The NOZ2 energy efficiency is further enhanced by using the fans to provide destratification so that the warm air at ceiling level is re-used to automatically maintain a comfortable working environment at floor level. All this is achieved without any need for the user to adjust the controls.

สเปคสินค้า
  • Why choose NOZ2?

    1. Low-temperature gradient thanks to adjustable nozzles
    2. Excellent air distribution thanks to adjustable nozzles
    3. Power consumption reduced by 15%
    4. Efficient reuse of energy
    5. Always the correct setting (automatic control)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.noz2-heater
  • Product familyIndustrial Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial Heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)636
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationFan

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)