เผยแพร่สินค้าของคุณ
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(26 รีวิว)
    • Control with included premium remote, free mobile app, or with voice control through Amazon Alexa and Google Assistant.
    • Optimize comfort and energy savings by connecting to ecobee smart thermostat to automatically adjust the fan.
    • Built in temperature, humidity, and motion sensors (SenseME Technology).
    • ENERGY STAR Most Efficient 2019.
    • Recommended for indoor spaces up 20-ft by 20-ft with flat ceilings 8-ft to 9.5-ft tall.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa #GoogleAssistant

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Item Weight: 16.5 pounds
      Package Dimensions: 36 x 14 x 12 inches
      Batteries: 2 AAA batteries required. (included)
      Color: White
      Material: Black Oxide
      Power Source: DC
      Wattage: 15.60
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Air Flow Capacity: 5629 CFM
      Type of Bulb: led
      Switch Style: Remote
      Certification: energy_star
      Special Features: Quiet
      Usage: Indoor use only, Commercial/Residential
      Included Components: Batteries
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Description Pile: battery_type_aaa
      Assembled Diameter: 52 inches

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Big-Ass-Fans-Haiku-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • Product familyCeiling Fan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAxial Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)