เผยแพร่สินค้าของคุณ
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(27 รีวิว)
    • 8-ft diameter with 2-ft extension included recommended for spaces 50 x 50 feet and ceilings 15 to 25 feet.
    • Includes mount hardware for bar joist installation.
    • Feel up to 10 degree 10° F cooler in the summer; save up to 30% on heating in the winter.
    • Input power and required breaker: 100-125 VAC, 1 Φ, 60 Hz, 10 A.
    • Wired wall controller included.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Big-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • Product familyCeiling Fan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์8 Blade
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAxial Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)