เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete drainage channel V100 class D400
Concrete drainage channel V100 class D400
Concrete drainage channel V100 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V100 class D400

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    สเปคสินค้า
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 150mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 95mm
      • width 100mm / depth 145mm
      • width 100mm / depth 185mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C-V100-D400
    • Product familyConcrete drainage channels and trash boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)