เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class B125

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    สเปคสินค้า
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.C-V150-B125
    • Product familyConcrete drainage channels and trash boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V150
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)