เผยแพร่สินค้าของคุณ
Downspout Nozzle - RD-940
Watts

Downspout Nozzle - RD-940

4.3 จาก 5 ดาว4.3(15 รีวิว)
Watts Drainage Products RD-940 cast nickel bronze downspout nozzle with anchor flange, countersunk mounting holes, and IPS threaded (standard), no hub, or push-on connection.
สเปคสินค้า
  • Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1254
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง