เผยแพร่สินค้าของคุณ
Polymer concrete trash box V100 class C250
Bielbet

Polymer concrete trash box V100 class C250

Polymer concrete trash box (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 0,333m ductile iron grating fastened with welded profile + bolt 6,3x32mm, outflow for the pipe Ø110, load class C250.


สเปคสินค้า
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 333mm / width 130mm / height 400mm - H6
    • lenght 333mm / width 130mm / height 400mm - H13

    Internal dimensions :

    • width 100mm / depth 380mm



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PC-V100-C250-TB
  • Product familyPolymer concrete channel and concrete trash boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์V100
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationBuilding Element
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)