เผยแพร่สินค้าของคุณ
Polymer concrete drainage channel V150 class B125
Polymer concrete drainage channel V150 class B125
Polymer concrete drainage channel V150 class B125
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V150 class B125

    Polymer concrete channel (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x0,5m ductile iron grating fastened with 2x welded profile + bolt M10, load class B125.


    สเปคสินค้า
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 170mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 350mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 125mm
      • width 150mm / depth 205mm
      • width 150mm / depth 305mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PC-V150-B125
    • Product familyPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V150
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)