เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plastic channel PP V100 class C250
Plastic channel PP V100 class C250
    Bielbet

    Plastic channel PP V100 class C250

    Plastic channel PP (polypropylene), without internal drop, 3x0,333m ductile iron grating fastened with 3x profile + bolt 6,3x32mm, load class C250.


    สเปคสินค้า
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 130mm / height 55mm
      • lenght 1000mm / width 130mm / height 105mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 20mm
      • width 100mm / depth 70mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PP-V100-C250
    • Product familyPlastic drainage channel and trash boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์V100
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationBuilding Element
    • OmniClass Number23-31 00 00
    • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)