เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
    binder parametric metal

    Acoustic panel broadband absorber

    The high-quality aluminum panels are available in a glossy powder coating or matte anodized finish and encase the premium white polyester fleece. This combination offers outstanding properties: improved room acoustics by reducing reverberation time, extremely long service life, and ideal compatibility.

    High fire resistance (B1) and minimal moisture absorption (<1%) are a matter of course for us. The panels are suitable for a wide range of wall surfaces.

    สเปคสินค้า
    • Material: 1.5 mm aluminum, polyester fleece

      Height: 1,200 mm

      Width: 600 mm

      Depth: 75 mm

      Weight: 5 kg

      Effect:    Absorbs sound across a wide frequency spectrum, from mid-high to high

      Improved acoustics:    Reduces reverberation and improves speech intelligibility

      Area of application:    Ideal for offices, schools, conference rooms, and living spaces

      Spatial sound:    Creates clear, balanced acoustics for pleasant communication

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-panel-broadband-absorber
    • Product familyacoustic panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์acoustic depth panel
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง