เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
Acoustic Ceiling Tile Plaid
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Tile Plaid

    Get introduced to Plaid, the revolutionary acoustic tile that transforms ordinary spaces into extraordinary environments.

    Plaid is more than just a ceiling tile; it's a design canvas. Crafted from recycled PET, these interlocking tiles feature a unique 3D waffle structure that creates stunning plaid patterns. With six distinct tile designs, the possibilities are endless. Mix and match to craft bespoke acoustic ceilings that reflect your unique vision.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Length 595mm

      Material thickness 12mm and 24mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 Colours.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-ceiling-tile-plaid
    • Product familyAcoustic Ceiling Baffles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Baffles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)595
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย