เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Ceiling Baffle Wave Ripple Bespoke
Acoustic Ceiling Baffle Wave Ripple Bespoke
Acoustic Ceiling Baffle Wave Ripple Bespoke
Acoustic Ceiling Baffle Wave Ripple Bespoke
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Baffle Wave Ripple Bespoke

    Conceived based on the laws of nature and a complex algorithm, this peaceful design mirrors elements to create repetitive shapes that resemble the waves of the ocean. Easily customize this acoustic structure to bring a piece of nature inside to enhance corridors or conference rooms.

      ติดต่อกับ Impact Acoustic®

      สเปคสินค้า
      • Height range 100-300mm

        Spacing range 100-300mm

        Length on demand

        100% PET (60% post-consumer) in 45 colours.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.acoustic-ceiling-baffle-wave-ripple-bespoke
      • Product familyAcoustic Ceiling Baffles
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Baffles
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-02-12
      • หมายเลขฉบับ1
      • ความลึก (มิลลิเมตร)24
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย